SCADA 系统横幅标语

SCADA 系统

将可扩展的工业物联网技术集成到您的运营操作中,从而提高产能和收益。

灵活而不复杂

用于在企业范围内共享诊断和分析数据的安全、标准化和自动化基础设施,从投入使用之初便持续带来改进。但是,若要从以往的做法过渡到全新的经营方式需要正确的战略。艾默生将运用自身深厚的专业知识,帮助每一位客户(无论大小)在利用现有基础设施的基础上,实施灵活、直观的测量和控制自动化平台,同时推进变更管理,以便取得更好的效益。

读取更多...
单击以继续读取 灵活而不复杂

适用于工业行业的现代 SCADA 系统

高效、安全且稳妥地将能源产品推向市场

从石油和天然气到可再生能源,若要提供覆盖范围更广泛的能源产品组合,就需要有更高效的方法来管理复杂的运营。了解艾默生可扩展的灵活技术如何帮助您实现生产、运输和/或储存操作现代化,以在快速变化的环境中增强安全性和稳健性。

读取更多...
单击以继续读取 高效、安全且稳妥地将能源产品推向市场

实现巨大飞跃

仍在使用传统的 HMI/SCADA 技术?了解如何通过我们经过全面整合的互连系统改变运营环境。

读取更多...
单击以继续读取 实现巨大飞跃

相关产品和应用


艾默生新闻

艾默生帮助阿拉斯加的大型风电场提供可靠、经济的清洁能源

艾默生的可持续电网解决方案见效迅速,可提高 GVEA 风力发电机的可靠性,同时将运营和维护成本降低 65%。

查找阀门、执行器和调压器服务提供商

为 Fisher、Crosby、Anderson Greenwood、Enardo、AEV、Vanessa、Bettis 和 Shafer 产品查找艾默生阀门、执行器和调节器的 OEM 服务提供商。

船用生物燃料罐的物位测量

利用现代雷达技术进行船舶应用液位测量,提高安全性和效率
Exchange 365 用户社区

关注艾默生自动化专家博客

向我们整个组织的石油和天然气专家了解如何应用我们的最新产品,并确保通过 LinkedIn 与他们联系。

阅读更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。