制造业 SCADA 系统

制造业 SCADA 系统

创新而灵活的解决方案,用于监督和分析工厂的整体设备效率。

从小型工业物联网扩展到全面的工厂控制和监控

由于需要无缝集成更广泛的系统和数据、网络攻击威胁日益加剧,并且有更多资产分布在更大的地理区域中,实施 SCADA 解决方案变得越来越复杂。艾默生的新型工业软件平台带来了新一代 SCADA 系统,它配备模块化、易扩展的软件,可以通过优化工厂和决策、发现问题并提高管理效率来帮助用户改善运营。

读取更多...
单击以继续读取 从小型工业物联网扩展到全面的工厂控制和监控

产品






加入艾默生社区,直接在收件箱接收艾默生的最新趋势。

加入艾默生新社群了解最新情况

要随时了解最新消息吗?订阅我们的通讯,艾默生会将最新趋势直接发送到您的收件箱。

立即订阅

最新资讯

艾默生新款小巧坚固的工控机为工业车间到云的连接而生

预装了 Movicon 软件和 PACEdge IIoT 平台的 PACSystems IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力

艾默生最新发布的SCADA 软件可加快简化工厂的自动化

模块化、可扩展的 Movicon.NExT 4.2 建立于开放框架上,采用现代工程图学,提高了性能并降低了部署成本

艾默生的新一代机器可视化解决方案让原始设备制造商 (OEM) 系统脱颖而出,并且改善了用户操作

PACSystems RXi HMI 具有针对数字化时代的可视化功能:直观图形、类似智能手机的易用性、不受地点限制的协作性和工业级坚固耐用性
请启用 JavaScript 以使用此网站。