您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
必能信一直在推动振动焊接技术的发展,以满足客户的大批量复杂塑料连接需求。
振动塑料焊接是一种节能技术,能够提高装配线产能。此技术非常适合大型塑料部件、复杂部位、多面物体和形状各异的弯曲表面的焊接,常用于汽车、家电生产等行业。艾默生必能信的全新清洁振动摩擦技术 (CVT) 所形成的焊瘤和颗粒比以往少,从而使焊接更加清洁。
了解我们的专家团队如何设定新的绩效标准
选择合适的振动焊机克服严峻的塑料连接挑战。
振动焊接是一种可以焊接复杂、不规则或大型部件的连接解决方案。 进行振动焊接时,一个部件保持静止,另一个部件进行线性往复运动产生热能。所产生的热量会使部件接口处形成可控熔化。振动焊接要求部件接口能适应此过程包含的相对运动。
塑料振动焊接过程采用快速线性运动在待接合连接口产生摩擦和热量。这一过程会持续至达到正确熔合状态为止。然后塑料将在夹紧压力下凝固并形成永久性接合。艾默生的必能信振动焊机采用轨道振动技术的产品,它拓宽了焊接范围,可满足更广泛的需求。
塑料振动焊接常常用于涉及复杂、不规则或大型部件的应用,适合大部分热塑性塑料。它也是要求高强度密封和快速循环的应用的良好选择。此技术一次循环可焊接多个部件,而且能耗低。
GVX-2HR 采用了清洁振动摩擦技术,代表着振动摩擦焊接的精度、速度和一致性达到了全新水平。
适用于当今电动车和内燃机汽车的塑料和金属焊接解决方案
满足医疗器械装配中严格的气密性和过程控制要求
精密焊接和清洗电路板、传感器和嵌入式精密设备
用于电动车零部件制造的成熟、可靠且可重复的焊接及装配解决方案
使用超声波切割、缝焊和粘合无纺布,实现低成本、高速自动化生产。
为各类消费品塑料包装应用实现近乎无缝隙的焊接。
从洗衣机到厨浴电器,我们焊接从大型到小型家用电器部件。
利用专业技术和创新焊接工艺装配新一代电池产品。
我们不仅仅制造工具;我们还了解如何优化工具以实现快速、高效的性能。让我们的定制工具专家帮助您组态和优化您的系统。
查看我们的设备目录,了解必能信用于塑料焊接、金属连接和精密清洗的产品。
我们的应用工程师会深度分析应用要求,以找到契合您需求的必能信解决方案。