阀门执行机构控制器、仪表和软件
利用我们的执行机构控制解决方案简化多个阀门执行机构的监控。
艾默生提供的选项更便于统一监控多个现场安装的阀门执行机构,无需与每个设备交互。
我们的 DCMlink 软件应用程序收集 Bettis 全功能电动和智能电动液压执行机构的数据,再无线连接到企业或工厂级系统。
Controlinc 网络主站能够控制多达 250 个阀门执行机构,比普通的阀门执行机构控制功能更简便。
阀门执行机构控制器、仪表和软件的常见问题解答
查看阀门自动化控制器和软件的一些常见问题解答。
网络主设备一般应用在要求操作员从控制室外部监控一组执行机构的大型或复杂设施。
一个 RS485 主机可连接多个主设备到 DCS。每个网络主设备最多可连接 250 个执行机构,系统最多可连接 124 个主设备,因此总共可连接 31,000 个执行机构。如果使用以太网主机,阀门控制系统容量受 DCS 功能的限制。
下载 DCMlink 需要填写软件申请表。每台使用该软件的设备都需要各自获得许可证。DCMlink Solo 版本免费,可实时监控资产数据、档案、警报和事件日志。软件 Snap-On 版本可用于 AMS 智能设备管理系统,用于控制室远程监测,许可证需付费。