您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
您肩负着不断寻求提高运行效率和降低成本之法的重任。
面对日益老化的基础设施和越来越严格的监管要求,您肩负着不断寻求提高运营效率并尽可能降低成本之法的重任。艾默生的水行业专家团队可帮助您实现卓越运营,在提高设备可靠性和操作人员效率的同时尽可能降低能耗。
了解我们针对水处理应用的液位和流量全套测量解决方案
使用测量仪表提高给水应用中的运行效率
案例研究
了解罗斯蒙特 1208 液位和流量变送器如何帮助显著降低工厂的维护成本和人工巡查。
本白皮书介绍了艾默生通过先进的自动化控制帮助水务主管部门大幅降低二级处理成本的经验。
“艾默生种类齐全的 Appleton 可互换电气产品系列为工厂的改造和维护应用提高了更大的灵活性。”
切换到 LED 可显著降低能源费用和维护要求,从而降低总体拥有成本。
无线振动监控通过污泥脱水离心机和恶臭控制风扇提醒操作人员注意新出现的问题。
“我们在进行评标时,发现艾默生凭借在技术和培训方面的专业知识脱颖而出。起初,我预计项目会延期,但最终我们缩短了整体合同的时间。总的说来,与艾默生的合作感觉非常棒。”
资产监测
监测关键的给排水处理资产,以提高可靠性。
高级给水应用
用于优化水质、节约用电、减少化学品使用和提升设备可靠性的优化解决方案。
软件即服务 SCADA
轻松集成任何来源的数据,在提高产量、利润和可持续性的同时快速制定更明智的业务决策。
控制系统
为 给排水处理行业而优化的灵活、统一的控制系统。
机械健康管理
为旋转设备应用预测性智能和保护功能,提高工厂的运营可靠性。
电源保护
全系列的高级电源保护解决方案。
可编程自动化控制器
网络集成式控制器,可延长正常运行时间,并保持关键资产连接,从而更好地调节给水系统。
远程终端单元 (RTU)
以低功耗为设计重点,专为给排水控制应用打造。
水质系统
以传统方式检测淡水中的 pH、ORP、电导率、温度、游离氯或一氯胺、氧气、浊度和颗粒指数。
蝶阀
从通用型到重型和高性能型号的全系列 Keystone 蝶阀。
电动执行机构
智能可靠的电动执行机构,可安全实现多回转、直角回转和线性阀的自动化。
流量测量
根据您的特定需求运用合适的流量技术,以实现准确测量和过程控制。
流体控制
艾默生的 ASCO 提供电磁阀、气缸、传感器、开关和流体自动化设备,确保实现可靠的给水处理。
液位测量
任何给排水应用的液位、界面和体积测量。
压力测量
压力测量产品,种类丰富,可满足几乎所有的给水应用需求。
温度测量
温度测量产品,为具挑战性的给水应用提供创新解决方案。
无线解决方案
灵活且可扩展的无线架构可整合至现有主机系统,且支持无线网状网络部署。
Liquid Analytical Measurements for Water Treatment
下伯克利县解决污泥管线聚敷问题
Ridgway 水处理改善设备控制