您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
用于水质、节电、化学制品使用和设备可靠性的优化解决方案。
随着财务限制的加剧和对环境管理的日益关注,工厂面临环境管理、工厂性能和财政责任等一系列问题。 Ovation™ 高级供水应用优化技术提供了自适应的增强解决方案,帮助工厂优化水质,提高效率,并持续提升整体运行性能。
通气鼓风机优化
降低用电量,同时减少设备磨损,提高氨氮硝化能力。
化学制品优化
避免因不准确控制和人工补料造成化学制品过量使用。
性能顾问
识别可控制损失,追踪设备性能,隔离问题区域,以便降低运行成本
Ovation 泵优化
提高泵效率并降低用电量,同时减少泵磨损。
这款紧凑型控制器,借助了 Ovation 控制系统的能力和易于集成的特性,融合了可编程逻辑控制器在占用空间与坚固性上的优势,是供水应用的理想选择。
Ovation 高级水处理技术适用于泵、化学制品和通气鼓风机优化,可提高设备效率和可靠性,并降低成本。
我们能够为任意规模的项目提供服务,无论是小型项目还是整个交钥匙项目。
灵活的服务可满足控制系统和网络安全套件的特定需求。
面向操作员、工程师、技术人员和维护人员的持续性培训计划。
保护系统、提高安全性,并履行合规义务。
水和废水处理厂机械健康和预测诊断
供水和废水处理行业高级自动化的优势
Ovation 优化 Ridgway 水处理工厂过程的控制
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。