无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Ovation-P-OCC100-Controller

Ovation™ OCC100 控制器

产品描述

OCC100 控制器作为一款可靠的自动化平台,融合了 PLC 的形状系数和坚固性与 Ovation 控制系统的强大力量和易集成性,能够扩展以适应要求控制装置位于设备附近的发电或给水/废水应用。

工作温度
-20°C 至 +70°C(-4°F 至 +158°F)
尺寸
7.91 in.(宽)x 8.50 in.(高)x 7.47 in.(深)

文档与图纸