齿轮操作器和齿轮箱
多回转斜角和直角回转蜗轮操作器以及分离式手动超控的完整列表。
在许多行业中,齿轮箱和蜗轮操作器在阀门的操作和控制中都发挥着重要的作用。它们不仅减少了在手动操作的阀门中转动阀门手轮所需的物理力,还可以与气动和电动执行器集成,以自动执行阀门的操作与控制。它们对于操作大型和/或重型阀门尤其有用。
关于齿轮箱和齿轮操作器的常见问题
查看阀门致动中的齿轮的一些常见问题解答。
齿轮箱和齿轮操作器有助于放大打开或关闭阀门所需的扭矩。对于手动操作的阀门,可减少操作员转动阀门手轮所需的物理力。
这些设备常见于船舶、石油和天然气、化工处理、水和废水、HVAC 以及管道应用
其他好处包括:
• 准确控制:蜗轮操作器提供较高的齿轮比,在控制通过阀门的流体流量时可提高精度。这对于需要高精度流量控制的应用至关重要。
• 自锁机构:蜗轮操作器提供自锁功能,有助于在阀门未运行时保持阀门的位置。这样有助于防止由于振动或压力波动而导致流体意外移动或回流。
• 机械优势:齿轮箱和蜗轮操作器实现了从输入侧(操作器或执行器)到输出侧(阀杆)的高效动力传输。这样方便操作大型和/或重型阀门。