无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-D6E

AT-IS 系列直角回转蜗轮执行机构

产品描述

用于手动操作的直角回转蜗轮执行机构。广泛用于石油和天然气、化工、电力、水和废水、管线和 HVAC 应用场合中的阀门。

电源
手动
产品类型
手动齿轮执行机构,直角回转
致动
手动
认证
IP67 外壳密封(可根据要求提供 IP68)
控制类型
手动
阀门类型
球阀、蝶阀、塞阀、阻尼阀、直通阀
工作温度
高达 +200 °C (+392 °F)。低至 -52 °C -62 °F)。

特点

  • 提供扭矩可达 350,000 Nm 的 27 种型号以及 F-60 安装座
  • 环氧底漆涂层和终身润滑
  • 提供 Namur 安装,用于连接限位开关盒
  • 可重新设计比率,以满足任何要求
  • 提供标准输入凸缘(用于安装执行机构),满足 ISO5211、MSS 和 DIN。
  • 可重新设计比率,以满足任何要求

文档与图纸