您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
适合传统调速器的可靠支持,以及积累了 600 年的专业知识的先进数字调速器 。
艾默生经验丰富的专家和您一起共同维护系统的可靠性运转,支持各种类型和年份的水轮机调速器。我们深感自豪的为全球超过 1250 个水电厂提供备件服务,例如销、杆、衬套和模拟控制模块以及 PMG 和 SSG 检修和调压器油泵维修。
我们还利用先进的调速器算法、平台独立控制、液压动力元件、SSG、伺服电机等,提供以客户为导向的数字化解决方案。
为供电和供水领域提供一个可靠、创新的平台,可随着快速变革的技术而不断进步,帮助提高工厂和设备可靠性。
机械调速器的平均故障间隔时间比数字调速器更长。由值得信赖的艾默生专家对调速器系统进行调谐、标定或检修,使您的传统装置保持如新,能精确控制频率。
我们知识渊博的团队提供每种样类型和型号调速器的现场服务与培训 。我们保留了大量稀有的全新和翻新配件库存 ,可以迅速使设备重新上线并可靠运行。
随着水电厂人员流动的变化,调速器培训变得尤为重要,特别是对于传统系统。
我们提供多种培训课程,满足您的现场、工厂或线上平台等需求。
不同与教科书的课程,我们提供真实操作设备的实践课程,包括完整的调速器和泵工作案例以及多种独有和有益的剖切组件。
为延长传统的调速器的使用寿命,艾默生提供了全套工程产品、调速器改装套件和部分升级套件,包括 :
艾默生全面灵活的数字转换将通过您选择的数字控制器平台进行设计,利用我们久经考验的算法和内置的防护措施进行编程,和配置了冗余速度和位置感应设备。我们的专家将与您的员工合作,为具有特定需求的项目提供正确的解决方案。
调试和测试由我们的水轮机调速器专家实施。系统为您的员工提供完善的 O&M 手册和培训。
由于再次授权的要求、市场驱动的增强及资源限制,有时不再需要维护现有的 OEM 调速器。艾默生专家将与您的员工合作,为您的问题提供正确的解决方案,包括新的数字调速器系统。
我们的定制设计系统围绕行业标准的控制系统及 PLC 构建,涵盖了液压技术、成熟算法和项目特定要求。
通过控制和 SCADA 系统及机械解决方案,提高精度、可靠性和性能。
适用于由水轮机、燃气轮机或蒸汽轮机驱动的各种同步发电机和励磁机。
用于调速器、泵和其他旋转资产的自动化预测诊断。
通过全面、主动的 ICS/DCS 安全解决方案及服务防范网络攻击。
适用于 Woodward 水轮机调速器的全新和翻新备件和组件。
适用于Pelton 及其他 OEM 制造商的全新或翻新的配件和组件。
对水轮机调速器及辅助系统进行故障排除 、检修或校准。
现场 、工厂和线上平台的培训将通过实践和课堂形式的磨练您的技能 。