您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
发电机的励磁机和集成发电机励磁控制系统为同步发电机而设计。
电厂发电机和相关励磁控制系统在维持电网稳定性方面发挥至关重要的作用。老旧的发电机励磁控制系统的损坏或完全失效可能导致计划外停车,导致收入损失。
Ovation™ 平台拥有本地发电机励磁机和励磁控制系统,具备高速示波器、动态电桥平衡和独立的励磁电流调节器等创新功能,适用于所有同步发电机。还提供集成电源系统稳定器软件以及整套限制和保护功能。
Ovation 励磁控制器机柜配备一个专门设计的励磁模块,该模块采用便于收集电压和电流数据的高速 I/O 以及一个执行励磁逻辑的集成控制器。励磁控制器机柜还拥有一个标准 Ovation 控制器和 I/O 模块,收集用于发电机启动和停止等功能的非关键性数据。励磁控制器通过传统接口卡与网络进行通信。
用户定义的触发激活后,高速触发的事件记录器将捕捉高分辨率励磁数据,例如发电机线路电压和电流;磁场电压和电缆;以及频率偏差。事件持续时间和采样率可以选择。 调试过程使用的实时示波将为发电机故障分析提供准确的发电机性能数据。测量电流或电压变化的采样频率最高 2560 Hz。
系统可靠性的提升可以通过在 Ovation 励磁控制器内提供冗余组件来实现,这些组件包括励磁模块以及标准 Ovation 控制器和 I/O 模块。励磁控制器与传统 Ovation 控制器类似,由一个主处理器和一个备用处理器同时执行逻辑。通过监视器检测电路进行自动追踪,可以顺利地将控制从主处理器转移到备用处理器。
发电机电源和保护由磁场断路器、电源整流器、磁场起励、磁场过电压、消磁电路、放电电阻以及总线系统按需提供。这些设备通常位于毗邻 Ovation 励磁控制器机柜或以分体式靠近发电设备的机柜内。电源整流器桥接由符合特定发电机额定和冗余要求的 N 或 N+1 配置来实现。
Ovation Excitation System - An Integrated Control and Protection Solution for Synchronous Generators
什么是励磁系统?
俄克拉荷马州发电厂使用自动化平台将冷启动时间缩短了 25-35 分钟
获取当地联系信息,深入了解 Ovation 解决方案。
艾默生专家为您展示 Ovation 解决方案的价值。
艾默生帮助您根据业务需求寻找合适的解决方案。