什么是励磁系统?

励磁系统是向发电机磁场绕组提供稳定直流电流而使磁场产生输出电压的一种方法。此发电机将原动机的机械能转化为电能传输给客户。原动机(可能是水力、燃气、蒸汽或风力涡轮)控制发电机的兆瓦负载。

发电机的电枢(或定子绕组)是固定的,发电机通过能量转换最终将合格品质的电能传递到升压站。发电机转子安装在电枢中心,磁场绕组则连接转子。励磁系统负责向发电机转子回路提供励磁电流,从而激励发电机旋转产生电能。

所有发电机都需要励磁才能产生电能。励磁系统负责向发电机转子回路提供励磁电流,从而激励发电机旋转产生电能。电枢的输出电压随磁场强度而变化。

励磁系统通过调节发电机转子绕组的直流电流强度来控制发电机输出电压。励磁系统通常有两个类别——旋转励磁机励磁系统、静态励磁系统。

旋转励磁机包括无刷型和有刷型,通常具有以下特性:

  • 一般安装在发电机轴末端
  • 一般使用低于 150 安培的励磁电流
  • 小型电压调压器,1- 2 个机柜


静态励磁系统包括励磁电源、调节器、整流单元及灭磁设备等,具备不同于旋转励磁机的特性:

  • 通过电刷和滑环直接连接发电子转子
  • 300-10000 安培的容量
  • 大型电压调压器,需要励磁机柜


艾默生为客户提供完全集成或独立的励磁系统,并配套支持软件和现场服务。访问我们的励磁系统网页了解更多信息。

艾默生的励磁系统

请启用 JavaScript 以使用此网站。