了解我们的新款比例阀
ASCO 209 系列比例阀在精度、流量和功耗方面表现优越,适用于医疗设备、氢燃料泵、食品设备等
比例阀用来控制输出压力或流量存在变化或以动态设定点为基础的应用。比例阀在空气、气体或水地控制中做到快速、高度精确地响应,简化应用,控制可重复并实现预期输出。艾默生选择广泛的小流量或高流量、直动、先导、开路或闭环比例阀和调压器都具有可靠和准确的性能。
ASCO™ 290 角座活塞阀
ASCO 290 角座活塞电磁阀可用于腐蚀性流体,如蒸汽、热水、溶剂和轻质浆液。
ASCO™ 209 比例电磁阀
ASCO 209 电磁阀可按比例控制空气、惰性气体和液体的流量,而且重复性高。
ASCO™ 202 Preciflow 比例阀
ASCO 202 Preciflow 电磁阀可按比例控制医疗器械和分析仪表中的空气和气体流量。
ASCO™ 607 FlowtronicD 比例阀
带压力传感器装置的 ASCO 607 FlowtronicD 比例阀用于流量需求变化大的应用。
包括直接或间接控制阀和先导阀在内的比例压力控制阀对于控制和补偿控制链中的动态变化至关重要。它们使压力不超过安全运行上限,而且一般具备响应时间短和可调节的参数,才能满足介质或应用的特定要求,并且能耗低,以提高效率,实现可持续性目标。
AVENTICS 614 SentronicPLUS 高流量 3 通比例控制阀
AVENTICS 614 比例阀可调节压力、流量、力以及线性或角度位置,控制潜在爆炸性环境中的空气和气体。
AVENTICS ED02 直动式压力控制阀
AVENTICS ED02 直动式阀门通过融合数字控制电子部件和创新性比例阀技术,保证了精准的压力控制。
AVENTICS 617 Sentronic LP 低功率比例压力控制阀
AVENTICS 617 Sentronic LP(低功耗)是一款高效的比例阀,采用数字控制,非常适合满足压力调节要求。
AVENTICS 608 SentronicD 比例调压器
带数字控制功能的 AVENTICS 608 SentronicD 三通直动比例调压阀响应快速,灵敏度高。
艾默生的高压调压器是适用于高达 20,000psi (1378bar) 的高压控制应用的理想解决方案。调压器与 TESCOM 电动气动控制器或 AVENTICS 比例阀配合,可进行准确的远程控制和闭环反馈。这样避免了入口压力状况变化引起的常见问题,例如下垂或蠕变。随附软件通过宝贵的数据和用户友好的故障排除工具提升系统智能。
TESCOM™ ER5000 系列电动气压执行器
TESCOM ER5000 基于微处理器的 PID 控制器可用作独立装置,也可连接气动调压器。
AVENTICS 614 SentronicPLUS 高流量 3 通比例控制阀
AVENTICS 614 比例阀可调节压力、流量、力以及线性或角度位置,控制潜在爆炸性环境中的空气和气体。