无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-617

安沃驰 AVENTICS™ 617 系列 Sentronic LP 比例阀

产品描述

安沃驰 AVENTICS 617 系列 Sentronic LP(低功耗)是一种高效、经济的比例阀,采用数字控制,非常适合压力调节要求。它占地面积小,具有易于使用的模块化设计。可以使用数据采集软件 (DaS) 和 PC 连接,针对特定应用来优化阀门控制回路参数。该阀门功耗低( <4 W ),响应快,带集成 IO-Link 通讯功能。

产品

Search
第1-8条产品搜索结果(共8条)
:
功能
三通 - 3/2 常闭
阀门作动
比例
阀体材质
接口尺寸
¼”, 3/8”, ½”
流量
0.43 至 4.8 Kv,0.5 Cv 至 6 Cv
电压
24 VDC
频率
50/60 Hz
介质
空气、惰性气体、天然气;氧气
工作环境
室内
接口类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF、法兰
标准及法规
CE、EAC、IP65

特点

  • 电磁 - 空气先导控制
  • 在断电时保持当前压力
  • 数字通讯和控制
  • 使用数据采集软件可轻松改变控制参数
  • 可选的显示屏,可进行快速设置和配置
  • 集成 IO-Link 通信功能
  • 提供真空服务型号和最高压力 10bar (145 psi) 的型号

文档与图纸