无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-209

ASCO™ 209 系列比例阀

产品描述

ASCO™ 209 系列比例电磁阀可按比例控制空气、惰性气体和液体的流量,而且重复性高。通过调节线圈的电子输入信号驱动。该系列阀门在准确比例流量控制性能方面树立了新标杆。它旨在利用更小的功率实现更高的精度,从而优化系统性能,提高效率。这些阀门用途非常广泛,可用于多种应用:化学配料、咖啡机、冷却系统以及氢燃料电池应用。

阀门驱动方式
电磁
阀体材质
黄铜;不锈钢
介质
空气、中性气体、液体
管道/端孔尺寸
1/8";1/4";底座安装
端口类型
G ISO228/1-G BSPP,NPT,底座安装
功能
两通 — 常闭
流量
从 0.02Kv 到 0.26Kv
电压
12DC;24DC
最大差压/最大工作压力
真空至 16bar
工作环境
室内、室外
防护等级
IP65

特点

  • 这些阀门具有低迟滞 (<= 5%)、优异的可重复性 (<= 1%) 和高灵敏度 (<= 0.2%) 等特性,是高精度流量控制的理想选择。
  • 无最低工作压力要求,因此这些阀门非常适合真空环境。
  • 内部结构经过精心设计,几乎可以实现无摩擦工作。能够实现非常准确的比例流量控制。
  • 不仅系统性能和效率出色,而且功耗低,响应时间短,可达到 15ms 或以下。
  • 紧凑型架构为复杂的机器和设备节省出了宝贵的空间。
  • 直动式比例流量控制阀可用于多种应用,能够非常准确地控制液体和气体的流量。
  • 内部设计经过改进,阀门能够以非常低的噪音水平工作。

文档与图纸