无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-614

AVENTICS™ 614 系列 SentronicPLUS 比例阀

产品描述

AVENTICS 614 系列 SentronicPlus 是一种数字操控、三通比例调压阀。可精确调节压力、流量、力量、速度和线性或角度位置。 可控制空气和惰性气体介质。根据 ATEX 指令 2014/34/EU,其结构允许在潜在爆炸性环境中使用。该阀门的组件设计,能以极低的迟滞精度进行控制。使用安沃驰数据采集软件 (DaS) 和 PC 连接,可针对特定客户要求,对阀门控制回路参数进行轻松配置和优化。该阀门可用于具有高动压要求的应用,具备集成的 IO-Link 通讯能力。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共476条)
:
功能
三通 - 3/2 常闭
阀门作动
比例
接口尺寸
1/8”,1/4”, 3/8”,1/2”, 1”
阀体材质
铝、黄铜、不锈钢
电压
12 VDC、24 VDC
频率
50/60 Hz
介质
空气、惰性气体、中性气体、氧气
工作环境
危险、室内
工作环境 2
危险、室内
接口类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF、法兰
标准及法规
CE、EAC、IP65、ATEX 2 区-22

特点

  • 无论是增压还是泄压,由于阀口具有相同的通径,可实现相同的快速响应
  • 智能数字通信,从而实现简单操作
  • 双闭环控制可轻松配置流程变量,例如流量、作用力、速度、RPM 和温度
  • 集成的显示屏可以轻松监测阀门状态
  • DaS 软件可以选择个性化设置,从而优化控制回路性能
  • 提供真空服务型号和最高 50 bar (725 psi) 的高压型号,供您选择
  • 集成 IO-Link 通信功能

文档与图纸