装瓶和密封

装瓶和密封

在装配线上安全准确地灌装、密封和测试饮料瓶和灌装容器。

保证装瓶准确性,实现安心运输

艾默生灌装、密封和泄漏测试解决方案,在确保一致品质和高精度灌装的同时,减少昂贵的浪费。 我们的设备可以经过改造,适应您当下的装瓶操作或整合进全新设计,凭借数据采集能力和预测维护能力,极大程度增加您的工厂产出。 无论您有何种装瓶或灌装需求,我们都可以帮助您实现一个安全、高效兼具大容量生产的系统。 

•       可重复地将液体分配到瓶内

•       防止由于容器过度灌装或灌装不满造成的浪费

•       时中速至高速装瓶操作的理想选择

读取更多...
单击以继续读取 保证装瓶准确性,实现安心运输

装瓶、密封和测试解决方案

灌装控制

艾默生的阀门、调压器以及流量计可以管理装瓶工艺,确保顺畅的周期时间。 单级调压器可以在装瓶工艺中执行一致的吹扫、气封、高速流插入、热处理以及保护气体处理。 紧凑自动化的质量流量计可以加速充装过程。 通过质量而非重量来测量体积水平,装瓶过程将更加精确和可控。 使用我们的产品,装瓶精度可达 0.05%,能够减少昂贵的灌装不足导致的罚款以及浪费,在流量计的整个使用寿命中实现显著的成本节约。

包装控制

我们可以提供用来定位灌装瓶、伸长或缩回罐装喷嘴的气缸和执行机构。 加快您装瓶机械的整体速度,提高您阀门的定位精度,缩短变更充装液体时,重新校准所需的更换时间。 而且我们的气缸可以进行改装,以适应紧凑的机械空间。 标准 304 不锈钢主体以及可选的 Delrin® 端盖可应对您腐蚀性极大的应用环境。

泄漏测试

泄漏检测以及剔除系统适合包括食品、饮品以及药物制造等在内的多种应用。 我们的系统可以检测 LPG、R134a、CO2、N2O 和 DME 等物质,并及时地剔除泄漏的容器以消除火灾、健康风险并避免污染。 通过 100% 在线测试的方式,我们能以极高的精度和灵敏度执行即时分析,从而优化质量,改进合规性并降低成本。 

电能质量

装瓶工艺执行自动化时,电能可能成为动态的变量。 使用艾默生的电能解决方案,您可以在设施中建立并维持全面的电能质量控制。 稳定、控制并管理您设施中设备所需要的从进线口输送到使用点的电力。 使用我们多款的功率调节器、过滤器、变压器以及 UPS 产品为您的包装应用提供电能。 与我们合作,防止电压骤降和断电导致的昂贵停机。

IP67 电气组件

我们的可冲洗控件、不锈钢配件以及线缆接头可以经受频繁的高压清洁。 无论您的运营需要独立还是集成式的组件,我们都可以提供适当的解决方案满足您的需求,延长您设备的使用寿命。

请启用 JavaScript 以使用此网站。