primary-packaging-bottling-factory

初级包装

以更快速度和可重复结果为您的产品可靠地生产正确的包装,减少浪费并节省成本。

包装技术提升您的效率和竞争优势

以先进控制开启您的包装线,获取竞争优势,在当今市场占据一席之地。 高效的包装过程转换为增加的生产力和更高的客户满意度。 艾默生初级包装技术通过提高灌装过程的可靠性和准确性,提高包装速度,解决产品安全和可追溯性等重大问题,帮助实现一系列产品和行业目标。 这意味着,您将会有更多产品以您期望的形式,更快、更安全地送达货架。

读取更多...
单击以继续读取 包装技术提升您的效率和竞争优势

新闻

2016 年工业自动化工程设计奖学金

将于 2016 年 PACK EXPO International(国际包装机械博览会)的 “Amazing Packaging Race”(卓越包装比赛)上向美国工程学的学生提供两份 $5,000 的奖学金。

在 Numatics 503 系列阀组中引入分区安全性功能

这种全新的分区安全性方法,帮助设计工程师实现安全方针,消除离散型安全电路的复杂性。

Gas Plant Slashes Fuel Usage

Emerson expertise and Ovation™ Advanced Power Applications lead to 67 percent reduction in hot start fuel usage and fast.
请启用 JavaScript 以使用此网站。