您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
高速瓶胚成型解决方案能够可靠且经济高效地确保瓶形、厚度和强度的一致性。
无论您的设计有多复杂,艾默生电磁阀、调压器、气缸和焊接解决方案都能确保瓶子的形状和大小始终一致。先进的功率调节技术可确保瓶装配线上的机器安全运作,并减少停机时间,从而提高生产效率和盈利能力。
艾默生提供多种调压器及阀门,旨在确保装配线上瓶子形状和大小的一致性。我们的高压调压器可在注塑成型过程中提供压力控制,而我们的阀门则可控制成型过程中所用压缩空气的流量。控件可确保关闭及打开塑模以及弹出成品方面的过程同步性。
艾默生的超声及旋转焊接技术有助于高速且经济高效地完成瓶成形,以便加盖和密封。满足大批量生产需求,并缩短焊接周期及降低不良品剔除率。通过消除耗材的使用,我们的技术可以减少材料耗用并缩小包装尺寸,从而降低整个价值链的成本。该技术可节省多达 25% 的能源,减少高达 75% 的碳足迹,并与可回收材料和生物材料兼容。
在实现瓶成型过程自动化时,电能可能是一个动态变量。使用艾默生的电能解决方案,您可以在设施中建立并维持全面的电能质量控制。稳定、控制并管理您设施中设备所需要的从进线口输送到使用点的电力。运用我们的电能调节器、过滤器、变压器以及 UPS 产品系列,为您的包装应用提供动力。与我们合作,避免因电压骤降和断电导致代价高昂的停机。
在装配线上安全准确地灌装、密封和测试饮料瓶的解决方案。
快速安全生产方便袋、挤压包等包装的解决方案。
使用安全的吸塑包装解决方案防止污染、泄漏和裂口。