充模拉伸、填充和密封和测试

充模拉伸、填充和密封和测试

快速、安全、经济高效地生产立式袋、挤压包、枕式袋等包装。

加速生产,减少浪费,削减成本

艾默生让终端客户可以为食品和饮料应用带来可靠且可持续的包装。我们的系统和自动化组件产品组合可缩短装配线上的循环周期,并可通过减少材料和能源的使用来降低成本。我们帮助客户制造设备,确保您的制造厂不仅安全运作,而且高效优化运行。

读取更多...
单击以继续读取 加速生产,减少浪费,削减成本

充模拉伸、填充和密封解决方案

设备控制

艾默生的气动阀、气缸及滑阀组件可以实现对运动动作进行可靠及可重复的控制,确保组装生产线上的包装袋被可靠地打开及填充的操作。我们的组件有助于确保一致的灌装工艺水平,实现包装生产线上精确地按序移动,减少停机时间,从而满足您不断变化的生产需求。而我们专有的 Numasizing 工具可以评估周期速率、优化能耗以提升效率。

包装密封

艾默生超声焊接技术可以实现消费者包装的优质密封。通过快捷设置、简便的系统集成、更短的焊接周期、以及更少的不合格产品,能够满足您大量生产的需求。我们的新型超声波密封系统旨在帮助制造商减少产品包装浪费和能源消耗。

电能质量

利用电能质量及备份解决方案优化性能和安全性,防止出现代价昂贵的停机、设备损坏和有价值数据的丢失。即使在具有挑战性的环境中,我们的电源也能应对重负荷、高温以及不断变化的湿度工况,让您安心无忧。

口栓屋顶包焊接

包括食品和饮料行业在内的各种市场都能从超声波焊接技术的应用中受益。这种 360 度密封技术不仅能确保高度可靠的气密封,还能带来出众的外观。我们拥有广泛的技术选项,因此能够采取独立于过程的独特方法,找到适合您的应用和监管需求的解决方案。我们的团队会自始至终与您合作,评估您的包装参数、设计、功能和包装内容。

泄漏测试

我们提供适合多种应用的高级泄漏检测以及剔除系统,涉及领域包括食品、饮品以及药物制造。我们的系统可以检测泄漏容器中的 LPG、R134a、CO2、N2O 和 DME 等,从而防止火灾、消除健康风险并避免污染。通过 100% 在线测试的方式,我们能以很高的精度和灵敏度执行即时分析,从而优化质量,改进合规性并降低成本。

IP67 电气组件

我们的可冲洗控件、不锈钢配件以及线缆接头可以经受频繁的高压清洁。无论您的运营需要独立还是集成式组件,我们都可以提供适当的解决方案满足您的需求,并延长设施的使用寿命。

请启用 JavaScript 以使用此网站。