吸塑包装

吸塑包装

使用安全的吸塑包装解决方案防止污染、泄漏和裂口。

控制和密封实现更安全,防撕裂的包装

艾默生吸塑包装解决方案可以改善循环时间,更提高用电效率,确保可预测的运行时间。 精准的塑性连接和泄漏检测技术一起,确保食品、消费品和药品包装应用的安全、防破坏密封。

读取更多...
单击以继续读取 控制和密封实现更安全,防撕裂的包装

吸塑包装解决方案

托盘充装及成型

艾默生设计的气缸及阀门可以控制运动、空气和真空,实现产品托盘的成型及密封。 比例阀门还可以确保对塑料膜进给量的精确控制,保证成型托盘内产品的良好密封。

我们的组件可以确保整个生产线的顺序移动,帮助缩短停机时间。 而Numasizing 工具可以帮助您预测周期速率和能耗,从而优化机械效率。 要缩短您的启动前准备时间,请与我们的应用专家合作,让您的机械获得更高的效率以及实现更短的交货周期。 

薄膜及包装密封

艾默生的超声焊接技术可以为泡罩包装及掀盖式包装提供安全、防拆封的密封。 以更短的焊接周期及更少的不良品剔除满足大批量生产的需求。 通过消除耗材的使用,您可以减少材料的使用,减小包装尺寸,降低整个价值链的成本。 超声密封技术可以实现高达 25% 的能源节约,削减碳排放量高达 75%,并且与可回收和生物材料兼容。

泄漏测试

适合多种应用的高级泄漏检测以及剔除系统,涉及领域包括食品、饮品以及药物制造。 我们的在线系统可以检测 LPG、R134a、CO2、N2O 和 DME 等物质,并及时地剔除泄漏的容器以消除火灾、健康风险并避免污染。 通过 100% 在线测试的方式,我们能以极高的精度和灵敏度执行即时分析,从而优化质量,改进合规性并降低成本。

电能质量

包装工艺执行自动化时,电能可能成为动态的变量。 使用艾默生的电能产品,您可以在整个运营过程中建立并维持全面的电能质量控制。 稳定、控制并管理您设施中设备所需要的从进线口输送到使用点的电力。 使用我们多款的功率调节器、过滤器、变压器以及 UPS 产品为您的包装应用提供电能。 与我们合作,防止电压骤降和断电导致的昂贵停机。

请启用 JavaScript 以使用此网站。