无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SDN-C

SolaHD™ SDN-C 高性能 DIN 导轨系列电源

产品描述

高性能的技术规范和广泛的国际认证使 SDN-C 适用于极端环境,包括危险场所和离岸应用。具有宽泛的工作温度范围、功率提升能力和可调输出电压等特性,在最恶劣的工业环境也能可靠运行。并联操作、丰富的 LED 诊断功能以及通用交流或直流输入电压,简化了安装和维护。SDN-C 电源可搭配 SolaHD™ 冗余模块使用,进行冗余电源工作,提高了可靠性。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共10条)
:
SolaHD™ PN SDN1024100C
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
赫兹
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN1024480C
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
赫兹
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN1612100C
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
赫兹
47-63 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN2024100C
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
赫兹
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN2024480CD
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
赫兹
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN4024100C
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
赫兹
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN4024480C
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
赫兹
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN524100C
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
赫兹
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN524480C
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
赫兹
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDNPMBRK3
应用
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
认证
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
赫兹
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
外壳
Fully enclosed metal with ventilation grid
供应情况
应用
认证
赫兹
外壳
供应情况
饮料
电源系统
集成控制和监测系统 (ICMS)
机器
初级包装
次级包装和最终包装
cULus
cRUus
CE
ATEX 防爆认证
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
UL 认可组件,危险场所
I 类,2 分类,A、B、C、D 组;I 类,2 区,AEx nA nC IIC,Ex nA nC IIC
ATEX 指令
Ex II 3 G,Ex ec nC IIC Gc
IECEx 认证
Ex ec nC IIC Gc
赫兹
单相:43-67 Hz;三相:50-60 Hz
输入电压范围
单相:110-240 Vac;三相:380-480 Vac
工作温度
-40°C 至 +70°C
输出功率
120-960 W
输出电压范围
12 V(12-15 Vdc 可调) 或 24 V (23.5-28.5 Vdc 可调)
过载能力
> 30.5 且 < 33 Vdc,自动恢复
状态指示灯
3 个状态 LED(输入、输出、报警)
相位数
单相和三相
安装
DIN TS35/7.5 或 TS35/15

特点

  • 多项危险场所国际认证,包括 I 类 2 区、ATEX、IECEx、ExEAC。危险场所温度组别(T 组)T4
  • 国际离岸认证,包括 ABS 和 DNV-GL
  • PowerBoost ™ 实现短时过载能力,启动高浪涌电流负载
  • 双输出端子,方便接线
  • 三个 LED 灯,诊断功能丰富。DC OK 继电器,为 PLC、控制器或监控系统提供诊断信息
  • 通用交流和直流输入电压,适应全球需求
  • 宽泛的工作温度范围,极热和极冷环境均适用
  • 大多数型号有源功率因数校正
  • 标配并联操作功能
  • 可选的 SDN 冗余模块支持冗余电源工作

文档与图纸