无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-2500

TESCOM™ 26-2500 高流量背压减压阀

产品描述

26-2500 系列的 Cv 值为 5.0,适用于高流量背压应用。大膜片可提供更高的灵敏度,以及最小的打开与复位压力之间的压差。非常适合用于泵排放压力控制。

控制压力范围
0-1.4、0-3.4、0-8.6、0-13.8bar
0-20、0-50、0-125、0-200psig
空气负载为 0-20.7bar/0-300psig
阀体、阀帽、后盖
316 不锈钢或黄铜
主阀座
丁腈橡胶、乙丙橡胶、Chemraz® 或 Viton®
膜片
Gylon® 和 Viton®
O 型圈
丁腈橡胶、乙丙橡胶、Chemraz® 或 Viton®
工作温度
-29°C 至 74°C/-20°F 至 165°F
端孔尺寸和类型
入口和出口端孔类型:SAE、NPTF、MS33649
入口和出口端孔尺寸:1/2、3/4、1
流通能力
Cv = 5.0
负载类型
弹簧、空气、气室
重量
不锈钢:6.8kg/15lb
黄铜:7.3kg/16lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 高流通能力
  • 打开和回座之间的压差较小
  • 在所有回座压力下保持气密性关闭
  • 大膜片可提供更高的灵敏度
  • 提供气室负载和空气负载选项
  • 四种控制压力范围

文档与图纸