关闭
DH 系列单级调压器的尺寸紧凑,可提供 5-200 SCFM / 142-5663 SLPM 的高流通能力。相比竞争产品的设计,大阀膜和平衡主阀设计可提供更低压降(可用流量范围更大)。提供弹簧或气室负载配置。是吹扫、气封、高流量惰化、热处理和保护气体应用的理想选择,在极低压差条件下也表现良好(例如 Dewar 供气流程)。适合应用于多点空气呼吸站。DHF 系列高流量减压器带有法兰,符合 EN 1092 标准,适用于气体应用。非常适合用于高流量气体供应设施。