艾默生新型阀门在精确应用中也能提供出色的比例流量控制性能

ASCO 209 系列在准确应用中也能提供出色的比例流量控制性能

 ASCO 209 系列比例阀在精度、流量和功耗方面表现优越,适用于医疗设备、氢燃料泵、食品设备等 高分辨率图像

 ASCO 209 系列比例阀在精度、流量和功耗方面表现优越,适用于医疗设备、氢燃料泵、食品设备等

新泽西州弗洛勒姆帕克(2022 年 12 月 14 日)–艾默生今日推出 ASCO™ 209 系列比例流量控制阀,这款阀门有特别设计的紧凑结构,在精度、压力等级、流量特性以及能效上满足高标准209 系列阀门兼具尺寸及性能特征,帮助用户准确调节流体流量,适合各种需要准确调节的设备,例如医疗设备、食品和饮料以及暖通空调 (HVAC) 行业中的设备。

准确度、响应时间和重复性在高精度流量控制应用中至关重要,例如控制牙科椅的工具速度、咖啡机蒸汽流量、冷却系统水流量和燃料电池氢流量控制等。209 系列阀门迟滞性低(小于或等于 5%),重复性好(小于或等于1%),灵敏度高(小于或等于0.2%),有助于提升精度。

艾默生的离散自动化业务部、中东和非洲区商业产品营销经理 Shivam Chauhan 表示:“比例阀是一种能够显著影响设备性能及效率的关键部件。我们设计的 ASCO 209 系列阀门占地面积小,性能更高,使我们的客户能够灵活自信地设计出推动创新、促进可持续性、降低成本和改善民生的产品。”

209 系列功耗低,响应速度快(小于或等于 15 毫秒),可延长由电池供电的设备的使用寿命,优化系统性能和效率。内部设计改进后,可防止金属间接触产生干扰声,因此阀门运行时产生的噪音极低,可确保医疗、商业建筑和食品服务及酒店环境中居住者的舒适度和幸福感。

209 系列阀门符合全球认证,包括美国安全检测实验室公司 (UL)、英国合格评定 (UKCA) 和欧洲合格评定 (CE),而且该系列还包括为特定应用定制阀门的丰富选件。例如,209 系列阀门可针对氧疗设备等关键应用进行清洁,采用不同线圈组态,提高灵活性并简化安装。选用的弹性材料可确保与各种介质兼容,包括耐受酒精和含硫介质的无硅弹性材料,可适用于油漆和粉末涂层等苛刻应用,以及经美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准的弹性材料,适用于食品和饮料加工行业。

209 系列阀门全面集成艾默生出色的比例阀技术。关于艾默生的 ASCO 209 系列比例流量控制阀的更多信息,请访问 https://www.Emerson.com/Proportional。

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。