您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
专用于水和废水控制应用的 RTU,设计亮点是低功耗和可扩展性。
建立一个安全、标准化的自动化基础架构,在企业范围内共享数据和诊断,推动持续的运营改进。这就是我们设计新一代 FB3000 RTU,为整个运营过程提供推动数字化转型所需硬件、软件和应用程序的初衷。灵活的 FB3000 具备优质的外形和功能、业内出色的可配置性和可编程性,根据不断变化的现场需求轻松演变。
FB3000 RTU 可以从单个测量点到大范围工厂轻松扩展来满足您的需求,包括复杂的逻辑和控制。只需将 I/O 模块添加到现有 RTU,即可根据需要扩展容量,实现灵活性而且不复杂。
直观的 FBxDesigner™ 软件,打开即可装备所需的控制能力。用户使用我们功能强大的内置 IEC 61131 程序完整套件,可以灵活地自定义逻辑和控制的复杂性。您的员工将迅速获取专业知识,从基本配置转向编程,确保控制要求符合现场需求。
更大限度地提高正常运行时间和资产可用性,需要在不关闭 FB3000 RTU 或重新启动 CPU 的情况下,具备丰富的编程编辑和组态功能性。新的在线编辑功能使授权用户可以更轻松地进行变更。无需中断进程即可完成负载变更或其他编辑。
保护系统,维护数据的完整性,确保完善的操作风险应对策略。FB3000 RTU 禁止未经授权用户访问您的系统,您的操作能够维护更安全的基础架构。其他内置功能确保数据的真实性。
FB3000 RTU 的功耗比 PLC 低得多,因此可以轻松地使用经济实惠的太阳能供电,在限制或不提供公用电的地方拥有更大的设计灵活性。断电时,双电源输入块自动故障切换,确保连续运行。此外,-40°C 至 +75°C 的标准工作温度范围使 RTU 可靠运行,无需置于温控环境中。