医疗器械装配

医疗器械制造和装配

用于装配医疗器械的精密连接解决方案,可满足医疗行业的严格要求。

可重复、安全且符合要求的焊接解决方案

艾默生提供一系列必能信塑料焊接解决方案,包括超声波和激光焊接,可提高兼容医疗器械的效率、质量和输出。快速循环和自动化友好型解决方案可连接塑料,避免增加紧固件、粘合剂或搭扣配合连接设计的复杂性和成本。从个人防护装备 (PPE)、注射器和感染控制产品的高性价比焊接解决方案,到用于静脉注射袋、透析过滤器或重症护理用品的高纯度粘接

读取更多...
单击以继续读取 可重复、安全且符合要求的焊接解决方案

应用

体外诊断

每天,数以百万计的患者都在等待实验室、护理点和居家诊断测试的结果,他们相信用于采集、容纳和处理诊断样本的测试物品的可用性、纯度和精度。我们的激光焊接解决方案可生产关键的高容量、高纯度流体处理组件,而我们的超声波解决方案可用于生产测试带、采集拭子和完整的密封测试包。 

透析

长寿意味着人口老龄化以及对经济实惠的肾透析的更多需求。我们的激光、超声波、PulseStaking 和红外焊接技术可为血液透析过滤器、干粉和流体滤芯、管道连接和过程流量控制组件提供连接和密封解决方案。这些技术对于构建和装配塑料歧管、过滤器、管道和流量控制装置也至关重要,可实现经济实惠的居家腹膜透析。

呼吸

医学上精确而携带方便的袖珍式吸入器可快速缓解哮喘、慢性阻塞性肺病和过敏患者的症状。这些吸入器,以及用于睡眠呼吸暂停的 CPAP 雾化器,依靠轻质超声波焊接塑料组件来计量和输送气雾剂、药物或调节空气供应,以缓解患者症状。医疗制造商可以依靠必能信连接技术为这些组件提供经过验证和可追踪的高质量数据。 

给药

大批量生产高纯度给药设备,包括静脉注射液和药物袋、输液包、注射器过滤器、端口和管道连接,对于每天为数百万患者储存、保护和运送药物、流体、血液和血液制品至关重要。许多产品依赖于超声波焊接以及无颗粒激光焊接和密封。新的“安全”注射器设计配有用超声波焊接的安全帽,可在注射后盖住针头,防止意外针扎。 

外科器械

我们的技术可以将电刀笔、手术机器人和柔性内窥镜的塑料外壳、手柄和盖子连接在一起。由于没有可隐藏污染物的紧固件或表面孔,它们不仅便于抓握,还易于消毒。激光焊接可连接用于体外循环管路和过滤器的高纯度连接件,而超声波焊接可连接手术套管针、缝合器、伤口引流袋和瓶子所必需的塑料。

个人防护装备

自动化超声波焊接机将优异的速度与出色的品质相结合,可将医用级无纺布切割、接合和“缝合”成一系列个人防护装备,包括高性能过滤式呼吸器、医用外科口罩、手术衣和手术布单。通过组合不同的非织造材料,超声波焊接生产的吸收性、个人卫生和感染控制产品都具有良好的密封性,而且质量稳定。 

请启用 JavaScript 以使用此网站。