您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
一站式现成应用程序可在井场监测、控制和优化油气田的运营。
靠投入时间和金钱来为操作创建定制程序的日子已成为过去。 我们现成的应用软件将用简单的组态替代自定义编程,让现场操作更加高效。
您只需从我们的目录中选择所需的应用程序,加载到 RTU 中,即可更快速地启动。 额外添加应用程序来扩展您的操作,或者随油井生命周期的发展来更换应用程序,同时不需要改变硬件 – 更大限度提高可扩展性、盈利能力、安全性和效率。
联系销售和技术支持
使用统一的系统,从而降低总安装成本以及减少调试时间。
储罐管理
储罐库存管理,油罐分配,卡车运输审核能力,至多可达 24 个储罐。 获取回报
油/气井优化
高级用户计划旨在更大限度地增加石油和天然气井的产量,可支持多种行业标准的人工举升技术。
测井管理
通过从包含气体仪表和液体仪表的测试分离器取样,定义多达 64 口井的气体和液体分配量。
注入控制
控制和优化您的蒸汽和水注入,以提高采油效率。
地面控制管理
配置辅助设备,包括分离器、加热器处理器、关机逻辑等。
用于石油和天然气的 SCADA 系统
跨油气井、管道及(或)罐区简化和整合分散资产。
石油和天然气的中游应用
获取一体化软件解决方案,优化石油和天然气整个中游价值链的运营和商业的智能性。
通过降低复杂度、减少工作量并适应后期变更实现更好的项目执行。
提供专业知识以帮助您安全运行,优化资产可靠性,并提高过程能力。
确保您的员工得到充分培训,实现价值。
通过技术支持团队提交及查看最新票据的状态。