无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-700XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 700XA 气相色谱仪

产品描述

Rosemount 700XA 过程气相色谱仪采用防爆设计,可现场安装,具有远程操作功能,可提供更广泛的气体成分分析,具有出色的可靠性和灵活性。减少了对精密分析仪遮挡物或温度控制的需求。无论是热值测量、微量污染物监测,还是产品质量和过程控制,Rosemount 700XA 都能灵活地在单个变送器式 GC 中进行组合测量,这减少了占地面积和总体拥有成本。

输入
模拟输出:6 个自供电的隔离输出 (4–20mA)
数字输入:5 个输入,可由用户分配,光隔离,额定值为 30VDC @ 0.5A
输出
模拟输出:6 个自供电的隔离输出 (4–20mA)
数字输出:5 个可由用户分配的输出,C 型和电子机械式隔离,24VDC
通讯协议
以太网:两个端口 — 一个 RJ-45 端口和一个速度为 10/100mbps 的四线制端口
串行:三个接线端子排,可组态为 RS-232、RS-422 或 RS-485,以及一个 RS-232 D-sub(9 针)Modbus/PC 连接
电源
标准:24VDC (21–30VDC)
可选:90–264VAC,47–63Hz
证书/认证
美国 CSA:I 类,1 区,AEx d IIC,外壳类型 4。I 类,1 分类,B、C 和 D 组,IP66
加拿大 CSA:I 类,1 区,Ex d IIC,外壳类型 4。I 类,1 分类,B、C 和 D 组,IP66
ATEX/IECEx。Ex II 2G。Ex d IIC Gb T6。(Ta = -20°C 至 60°C/-4°F 至 140°F)
尺寸
墙壁安装:711mm 高 x 445mm 宽 x 498mm 深(28" 高 x 17.5" 宽 x 19.6" 深)
管道安装:711mm 高 x 445mm 宽 x 671mm 深(28" 高 x 17.5" 宽 x 26.4" 深)
地面安装:1532mm 高 x 445mm 宽 x 612mm 深(60.3" 高 x 17.5" 宽 x 24.1" 深)
安装
地面安装(标准)、墙壁安装或管道安装(可选)
重量
50kg (110lbs)

特点

  • 业内首款能够在单分析仪解决方案中综合测量天然气能源含量、硫化氢、达痕量级的全硫化合物形态以及烃露点 (HCDP) 计算的色谱仪
  • 防爆和 ATEX/IECEX 安全等级使之即便在 1 类 1 分类区域中也可以进行无外壳安装
  • 无需吹扫或炉的仪表空气,减少了使用传统的清除气相色谱仪装置实现功耗的消耗
  • 安全远程作业能力,有助于审计检查,减少进入远程位置的需要
  • 动态测量范围宽,组分浓度从百分比级到痕量级
  • 微型火焰光度探测器 (µFPD) 和微型火焰电离探测器 (µFID),灵敏度达到 ppb 级
  • 热导检测器 (TCD) 的灵敏度可达到低的 ppm 级
  • 性能可靠,适用于宽泛的环境温度范围(-20°C 至 60°C/-4°F 至 140°F,因应用而异)
  • 完全兼容现代以太网和 DCS 通讯
  • 存储容量高达 2500 个色谱图,包括样品标定和校准流路

文档与图纸