用于优化过程的液体传感器

用于优化过程的液体传感器

优化过程性能并极大限度降低能耗 - 利用在线传感器和过程诊断功能取得可测量的结果。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ppl-rmt-en-learn_about-analytical_liquid_analysis-c010

缩短了安装和维护时间,提高了质量

一整套的罗斯蒙特液体传感器包括用于测量 pH 值、电导率、氯、溶解氧/臭氧和浊度的传感器。  

这些测量用于控制炼油、化学和制药应用以及公用设施的监测。

分析传感器能够利用丰富的在线诊断功能取得可测量的结果,可通过创新的技术改进帮助客户优化过程性能,从而提高生产能力、更大限度降低能耗和提高质量。

读取更多...
单击以继续读取 缩短了安装和维护时间,提高了质量

工作原理

罗斯蒙特电导率传感器测量溶液中总的离子浓度。 对于低电导率净水应用,可选择金属电极接触式传感器, 制药应用包括 WFI 和 CIP。

对于腐蚀性、污浊或高电导率的样品,可选择环形(感应)传感器。

分析传感器能够利用丰富的在线诊断功能,通过创新的技术改进帮助用户优化过程性能,从而提高生产能力、降低能耗和提高质量。


了解更多关于电导率原理的信息 >>

pH 是过程溶液酸度的度量单位。 产品的质量取决于 pH 值。无论是有毒、涂层、高温或是卫生型应用,艾默生总有一款传感器可以满足您的需求。 

一般用途 pH 传感器适用于大多数工业和应用,有多种安装选择方案,以尽量确保功能多样性。

PERpH-X™ 和 TUpH™ 传感器可出色地应用于恶劣的应用环境。 蒸汽灭菌传感器可保证在重复灭菌循环后仍能提供稳定的信号。 


了解更多关于 pH 原理的信息 >>

了解电导率传感器标定的两种基本方法:利用标准解决方案或利用裁定仪表或传感器。 裁定仪表和传感器是之前经过标定的仪表,已知精确、可靠。 裁定仪表可用于在线标定或采样标定。 在线标定包括连续连接过程和裁定传感器,同时测量过程液体的电导率。


了解更多关于环形电导率标定的信息 >>

了解更多关于接触电导率标定的信息 >>

ind-rmt-en-learn_about-analytical_liquid_sensors-c007-cows

电导率测量:乳品加工业取得成功的关键

乳品加工业还在不断成长和繁荣,为了保持全球竞争力,该行业面临的其中一个极严峻的挑战是如何才能保持最佳实践过程以保持对于高质量的专注,同时实现高效率过程以便尽可能减少浪费和缩短停机时间。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。