无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1066 Single Channel Transmitter

罗斯蒙特™1066 单通道变送器

产品描述

罗斯蒙特 1066 单通道变送器可连续测量一个液体分析输入(pH 值传感器、电导率传感器、余氯传感器、溶解氧传感器或臭氧传感器)。设计支持简单的内部访问和接线连接。大显示屏为实时测量和参数显示提供了良好的可视性。在编程和日常标定期间,一直显示实时过程值,非常方便。

供电
变送器端子上的供电电压至少应为 12.7VDC。电源电压应涵盖电缆以及 HART® 通讯所需的外部负载电阻 (250 Ω) 上的压降
重量
1kg/1.5kg (1kg/1.5kg)
通讯协议
HART™ 通讯和诊断:PV、SV、TV 和 4V 可指定,温度
诊断
PV、SV、TV 和 4V 可指定
输入
一个传感器输入
测量类型
通过兼容传感器测量 pH 值、电导率、余氯浓度、溶解氧浓度和臭氧浓度。

特点

  • Quick Start 编程加快并简化安装
  • 具有本质安全 FM、CSA 和 ATEX/IECEx 危险场所认证
  • 可通过 HART® 或 FOUNDATION™ 现场总线数字通讯实现工艺参数的可视化
  • 选择 HART® 或 FOUNDATION™ 现场总线通讯选项,轻松与 PLC 和 DCS 建立连接

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-4条备品备件和附件结果(共4条)
: