无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-T56 Turbidimeter

罗斯蒙特™ T56 Clarity™ II 浊度计

产品描述

罗斯蒙特 T56 Clarity™ II 浊度计可测定水的浊度。该浊度计的散射光低、稳定性高、消泡效果好,显示分辨率为 0.001NTU,因此适用于监测饮用水的浊度。浊度计还可用于其他应用,如监测废水排放、冷凝水回收和澄清池。

准确度
±0.05mA(25°C 时)
证书/认证
CSA I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组
Il 类,2 分类,E、F 和 G 组
Ill 类 T4A Tamb = 50°C
FM I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组
Il 和 lll 类,2 分类,E、F 和 G 组
T4 Tamp = -10°C 至 60°C
重量
浊度传感器:0.5kg/1.0kg (1lb/2lb)
变送器:1.0kg/1.5kg (2lb/3lb)
消泡器:1.5kg/2.0kg (3lb/4lb)
(四舍五入到最接近的 lb 或 0.5kg)

特点

  • 整个系统包括单输入/双输入变送器、浊度传感器、消泡器组件和各传感器电缆
  • 符合 ISO METHOD 7027 要求的传感器
  • 罗斯蒙特 56 变送器功能全面,具有完全可扩展的模拟输出以及 4 个完全可编程的警报
  • 直观的用户友好型菜单采用 7 种语言进行显示,便于设置和标定
  • 具有标准的 HART® 数字通讯功能

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-7条备品备件和附件结果(共7条)
: