无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-5081 Explosion-proof Transmitter

罗斯蒙特™ 5081 防爆变送器

产品描述

罗斯蒙特 5081 防爆变送器是一款单通道回路供电设备,可接收各种液体分析传感器的输入,包括:pH/ORP 传感器、电导率传感器(接触式和环形)和电流传感器(溶解氧、氯和臭氧)。变送器具有坚固耐用、防风雨、耐腐蚀的外壳,可承受恶劣的环境。

测量范围
因传感器类型而异。详情参见产品说明书。
工作温度
-20 - 65°C (-4 - 149°F)
供电
最小电源电压为 12VDC。最大电源电压为 42.4VDC(本质安全运行电压为 30VDC)。电源电压应涵盖电缆以及 HART® 通讯所需的外置负载电阻(至少 250 Ω)上的压降。
证书/认证
有关详细信息,请参阅所需测量的规格。
外壳防护等级
铸铝,镁含量低于 6%,具有环氧树脂涂层。NEMA 4X (IP65)。氯丁橡胶 O 形圈盖密封。
重量
4.5/5.0kg (4.5/5.0kg)

特点

  • 提供坚固耐用的防爆设计,重型铸铝构造而成
  • 采用快速启动编程,可加快安装速度
  • 具有本质安全、非易燃、防爆的危险场所认证
  • 通过 HART® 或 Profibus DP 数字通讯实现工艺参数的可视化
  • 选择 HART® 或 FOUNDATION™ 现场总线通讯选项,轻松与 PLC 和 DCS 建立连接

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共17条)
: