无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1056 Four-Wire Analyzer

罗斯蒙特™ 1056 智能型四线制变送器

产品描述

罗斯蒙特 1056 变送器提供单/双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,降低了每个回路的成本,节省了面板空间。该多参数液体分析变送器提供了多种测量选择,包括差压电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。变送器的模块化设计允许现场更换信号输入板,轻松更改仪表的配置。

外壳防护等级
聚碳酸酯4X 型,IP65。
证书/认证
FM/CSA/UL(请参阅产品说明书了解认证的完整列表。)
尺寸
整体尺寸 155 x 155 x 131mm (6.10 x 6.10 x 5.15in.)。开孔尺寸:1/2 DIN 139mm x 139mm (5.45 x 5.45in.)
重量
1.5kg/2.0kg (3lbs/4lbs)

特点

  • 采用快速启动编程、传感器板自动识别和模块化设计,安装既快速又简单
  • 可定制的大尺寸显示屏可让您快速查看相关信息
  • 通过 HART® 或 Profibus DP 数字通讯实现工艺参数的可视化
  • 通过选择 HART® 或 Profibus DP 通讯选项,轻松与 PLC 和 DCS 建立连接
  • 变送器与各种罗斯蒙特 pH 传感器、电导率传感器、溶解氧传感器、氯传感器、臭氧传感器和浊度传感器兼容。此外,还提供流量/电流输入卡。

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共28条)
: