无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051SFC Orifice Plate Flow Meter

Rosemount™ 3051SFC 紧凑型孔板流量计

产品描述

罗斯蒙特 3051SFC 紧凑型孔板流量计可在单个设备中进行多变量测量,为您提供准确的流量测量结果。这款流量计配备紧凑的孔板或获得专利的 4 孔调节板,可针对闭路控制、通用监控和贸易交接应用提供流量测量。该一次元件的管径尺寸可达 12in. (300mm),专为气体、液体和蒸汽工况而设计,能够在苛刻的工艺条件下运行良好。该设备还内置流量计算功能,可进行完全补偿的质量流量测量,并提供包括 WirelessHART® 在内的多种通讯协议。

保修
长达 15 年有限保修
量程比
高达 200:1(14:1 流量量程比)
测量范围
差压高达 1000inH2O (2.48bar),绝对压力高达 3626psia (250.00bar),表压高达 3626psig (250.00bar)
管径
0.5 至 12in.(15 至 300mm)
输出
差压、静压、过程温度、标度变量、质量流量、体积流量、能量流量
通讯协议
4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ Fieldbus
工艺接液材料
316 不锈钢
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE 认证、危险场所认证;请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离 (225 m)、扩展范围 (800 m)、分体 (225 m) 及高增益分体 (1 km)

特点

  • 内置流量计算功能,可直接报告完全补偿的质量流量
  • 紧凑型孔板可用于 15 - 300mm (0.5 - 12in.) 的口径,可实现应用灵活性
  • 高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现更好的流量计算
  • Ultra for Flow 性能等级可优化流量测量,读数精度达 ±0.04%
  • 流量计经过全面组态和泄漏测试,开箱即可快速安装
  • 流量计技术消除了无谓的管道穿孔,是一种无故障的整体解决方案
  • 一次元件包括可选的自定心机构,安装便捷
  • 基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(经由第三方开展)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • 支持在突面法兰之间安装获得专利的 4 孔孔板或标准 ASME/ISO 角接型孔板,均可实现简化安装
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,无需布线,数据可靠性 >99%
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,且无需拆卸变送器即可现场更换

文档与图纸