无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051SFA Annubar Flow Meter

罗斯蒙特™ 3051SFA Annubar™ 流量计

产品描述

罗斯蒙特 3051SFA 阿牛巴流量计配备已获专利的均速皮托管,可在广泛的流量范围内提供出色的测量精度,是一种优质解决方案。获得专利的 T 形传感器配备一体式热套管,能够通过单个管孔获得测量值,同时在管道中保持较小的尺寸,能够降低永久压力损失并节约能耗。该流量计还带有内置流量计算,用于全面补偿质量流量测量,并提供多种通讯协议,包括 WirelessHART®。

质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1(14:1 流量量程比)
测量范围
差压高达 2.48bar (1000inH2O),绝对压力高达 250.00bar (3626psia),表压高达 250.00bar (3626psig)
管径
2 至 96in.(50 至 2440mm)
输出
差压、静压、过程温度、标度变量、质量流量、体积流量、能量流量
通讯协议
4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ Fieldbus
过程接液材质
316 不锈钢,合金 C-276
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)

特点

  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量流量
  • 高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现更好的流量计算
  • Ultra for Flow 性能等级可优化流量测量,读数精度达 ±0.04%
  • 采用 T 形阿牛巴设计,长期压力损失极小
  • 一体式热套管传感器,增加过程温度测量,无需另外插入管道
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业前沿的精度
  • 流量计经过全面组态和泄漏测试,开箱即可快速安装
  • 传感器滞止区可降低噪音、减小测量误差并避免颗粒堵塞
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,无需布线,数据可靠性 >99%
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换

文档与图纸