空气分离操作

空气分离操作

确保工厂安全,提高资产可靠性并降低能耗。

提高空分装置的可靠性和安全性

从生命科学行业到钢铁厂,全球许多工业过程都需要大量不同的气体作为辅助应用。这些气体从我们呼吸的空气中捕获,通过将空气中的混合气体分离成不同的成分获得,主要包括氧气、氮气和氩气。这种提取过程需要消耗大量能源并进行安全储存。



读取更多...
单击以继续读取 提高空分装置的可靠性和安全性

安全风险: 空分装置中的泄漏检测

在空气分离器冷箱内,低温、氮气和氧气存在安全危害。 过程泄漏会导致不同的异常运行,具体取决于泄漏液体或气体的数量和温度。 这可能会产生危险的混合物,从而引发爆炸。

我们的创新技术组合可处理此过程中的每个变量,包括适当的温度、压力、流量监测和气体检测。 

空分厂示意图
Flame & Gas Detection

火焰和气体检测

火焰和气体检测
先进的火焰和气体检测。
火焰和气体检测设备用于应对因过程泄漏造成的不安全情况。
Flow Monitoring

流量监测

关于差压(DP)流量测量
将安装成本降低 40-60%。
使用多变量变送器,以更简单、更经济的安装实现更可靠的测量。
Temperature Monitoring

温度监测

温度测量
连续的无线监测。
获取有关过压和低温液体释放等变化情况的实时警报。
Pressure Monitoring

压力监测

prod-rosemount-richmedia
检测吹扫气体压力的变化。
使用无线警报防止 O2 等空气污染物和湿气进入,同时限制跳闸。
Wireless Plant Network Services

无线工厂网络服务

Wireless Plant Network
安全的可扩展无线解决方案。

从一个位置输出冷箱的状态变化,提醒您注意实时安全挑战。

请启用 JavaScript 以使用此网站。