适用于化工行业的 DeltaV 系统和软件
增强化工行业和生产灵活性的过程控制系统和软件解决方案。
随着化工行业面临着越来越激烈的市场竞争,需要获得灵活而经济高效的开发方法和生产技术来确保成功。无论您项目需要什么,艾默生都能提供合适的技术和专业经验,帮助您应对生产挑战,以保持市场 领先地位。
借助 DeltaV™ 分布式控制系统(DCS)和其它艾默生解决方案,化工生产商可以使正确的人员在正确的位置获得正确的信息,实现更高的产品质量、更高效的调试、更精细的控制和更好的过程可见性。
艾默生已完成 6000 多次从各类传统系统向 DeltaV 解决方案的迁移,丰富的经验助力您向现代化控制系统的迁移。 我们拥有现成的过程和员工,可以定制化评估自动化状态、量化运营效益,以及论证、规划和执行项目。借助世界各地 5000 多个项目资源,可以如期执行您的项目,并降低对生产经营的影响。
即使预算有限,也能轻松适应市场需求和不断变化的需求。利用 DeltaV 系统,用户可以随时实施高质量的变化和更新。例如,DeltaV PK 控制器可从小型系统扩建为能灵活处理 I/O 的大型系统,随着需求变化,系统也可以相应地变化。它还可集成到现有 DeltaV 系统以降低成本,尽可能缩短新批次的启动时间,并使生产切换更加容易实现。
轻松地集成 DeltaV 系统和数据意味着系统可以基于当前数据集运行。DeltaV 技术可帮助您在每个阶段使用常见的自动化模块,轻松实现技术转移,并简化信息集成和管理。在正确的时间和正确的地点使用正确的格式向正确的人提供信息,使工作人员能从共同的出发点通力协作。
DeltaV 系统的很多方面都是为了满足开箱即用的行业标准而设计,无需额外的工具投资或时间来满足合规性。 利用 DeltaV 技术,可以更快、更轻松地实施新过程。启用更强大的补丁管理功能,使您的报告保持最新版本,并为您提供支持。此外,DeltaV 技术还将审计追踪与整体批次报告相结合。
作为拥有完整网络安全认证的系统之一,DeltaV 14 版(v14)使您应对网络安全威胁的信心和防护能力提升到了新的水平。DeltaV v14 通过了 ISASecure SSA 1 级认证和 IEC 62443 合规性,通过公认的第三方证明艾默生开发人员已经过培训,可以编写安全代码,同时整个系统都进行了加强,从而抵御新的网络威胁。
通过远程和安全连接,管理层无论什么时间或地点访问过程和系统信息,并监测系统健康状况。利用远程技术通过 DeltaV Mobile来监测过程数据,或通过 AMS Optics 平台远程管理资产健康状况,从而使您安全可靠地查看完整运行情况。
艾默生专家与原始制造商、EPC 和最终用户协作,共同打造标准化 DeltaV 解决方案,减少额外开发成本带来的影响。采用智能调试、CHARM 和 PK 控制器等行业领先的技术,轻松适应后期调整,满足最终用户的要求,从而轻松、快速地进行项目变更。单击此处了解更多关于项目确定性的信息。