您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
消除现场布线的复杂性
电子布线技术十分灵活,可在工厂的任意位置添加 I/O,而不会影响到控制室机柜。电子布线可在被称为特征化模块 (CHARM) 的单通道组件中提供 I/O 型连接。CHARM 支持在任意位置端接任何信号类型的现场接线。这意味着无需集线柜或交叉布线,电缆更少,工作量更少,潜在的故障点也更少。
DeltaV 电子布线技术
DeltaV™ S 系列电子布线技术提供了全新水平的控制系统 I/O 性能,具有高度灵活性和易用性。
分布式 CHARM
大幅缩减总安装成本,无需大量回路图纸。
电子布线技术十分灵活,可在工厂的任意位置添加 I/O,而不会影响到控制室机柜。这是因为电子布线技术可在单个通道组件即 CHARM 中提供 I/O 连接,例如 AI 4-20mA、AO 4-20mA、AI 0-10V、TC、RTD、DI 干触点或 Namur、DO 高电平、继电器触点输出或用于高电流或高 VAC 电压的隔离型 DI 和 DO。可以在危险环境安装 CHARM,例如 Class1, Division 2 / Zone 2 Group A、B、C、D。
在完成 CHARM 的安装后,以电子布线方式将通道分配到系统的任一控制器中。无需使用集线柜或交叉接线。需要的线缆更少,并且不需要预先了解 I/O 位置。所需工作更少,潜在的故障触点减少。
由于通过电子布线技术进行后期项目变更时无需重新设计或重新布线;因此,执行变更时不会增加额外的成本或影响开车计划。
CHARM 连接至 CHARM I/O 卡 (CIOC),可依次与多个控制器通讯。即使为 CHARM 提供了 CIOC 通讯和供电的冗余配置,如果现场发生事件,系统仍将主动向您发出报警。例如,CIOC 可监测 24VDC 电源输入和温度,以确保运行在严苛环境的远程现场机柜中设备的可靠运行。
我们在 DeltaV™ 第 11 版中引入了这一改变游戏规则的技术,现在我们允许您在现场设备附近安装多达12个CHARM的小型机柜,大大降低了布线和整体安装成本。我们还简化了现有安装中电子布线和无线现场设备的部署,允许将CHARM和无线设备分配给我们的M系列控制器。
本视频展示了DeltaV与电子布线,以及它现在如何将电磁阀集成到CHARM I/O卡中。这使得将电磁阀集成到DeltaV中变得更容易,而无需设计另一通信协议或无需在电磁阀和DeltaV之间映射数据。这是一款结合了DeltaV和ASCO产品的独特艾默生方案。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量和降低成本的关键。