无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling

DeltaV™ S 系列电子布线技术

产品描述

DeltaV™ S 系列电子布线技术提供了全新水平的控制系统 I/O 性能,具有的灵活性和易用性。 CHARM I/O 卡 (CIOC) 支持多达 96 个可单独配置的通道,专门设计用于中心分组机柜的多芯直通电缆。 它也可安装在现场接线盒内,进一步减少系统设计并降低安装成本。

工作温度
-40 至 70°C(-40 至 158°F)
存储温度
-40 至 85°C(-40 至 185°F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g ½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 2 至 13.2 Hz

特点

  • DeltaV™ CIOC 为控制系统 I/O 拓朴带来了前所未有的灵活性
  • CHARM I/O 架构允许每个单独通道根据现场设备的要求进行表征
  • 通过免除内部机柜交叉接线,减少总体占用空间,简化 I/O 通道分配,减少工厂授权测试活动,从而帮助降低总体系统成本
  • CIOC 架构是完全冗余的
  • CIOC 的所有组件均被评定为安装在1 级/ 2 分区或 2 区危险场所
  • 专为轻松使用而设计,无论是实际安装还是其软件工具

文档与图纸