提高合规性,加快上市速度,提升生产质量。
DeltaV™ Batch 助力工厂实现灵活的生产目标,提高产量,同时更大限度地降低风险,并为改进合规性奠定坚实的基础。
批量制造通常涉及协调工厂内的复杂排序,同时确保使用正确的设备完成任务。DeltaV Batch 能够确保灵活生产并延长正常运行时间,同时缩短工程时间和降低风险。基于 S88 的架构,帮助您开发可重复使用的软件模块库,从而显著减少测试工作。
DeltaV 的批量解决方案具有灵活的 I/O、嵌入式智能、直观操作环境、基于标准的数据连接以及注重数据完整性的优点。这意味着工厂中的各级决策者都能可靠、安全且实时地获得其所需的关键数据。
通过更灵活的设备集成及更少的工程时间,加快关键产品上市速度。
自动化设备选择、协调配方执行、同步和冗余操作功能有助于延长正常运行时间。
利用存储的历史数据、自动事件捕获及组态功能改进合规性。
通过易于使用的先进操作界面,随时随地动态呈现您所需要的数据,更快地做出可执行的决策。
利用 DeltaV 满足数据完整性要求并支持相关标准;其系统架构基于 ISA88 批量标准。
缩短验证时间,提高开发活动的效率以及改进技术转让。
在单个控制系统架构上轻松实现集成和标准化,从而能够获得实时、有意义的数据,同时降低总成本。
消除系统中导致批量操作中断并产生代价高昂的停机时间的故障点。