无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-Discovery

DeltaV™ Discovery

产品描述

DeltaV™ Discovery 是一项用于研究和发现实验室的自动化解决方案,可通过简化生命科学产品生命周期实现实验室控制活动的自动化,并加速新产品的推出。 通过将 DeltaV Discovery 尽早集成为通用平台,企业可实现更高效的开发活动以及从实验室到生产规模运营的准确技术转移。

文档与图纸

特点

  • 在生产过程中利用用于研究和发现的通用 DeltaV 平台,改进技术转移和加快过程调整:通用控制平台上的标准化可减少开发阶段之间迁移的工程工作量。 程序和控制策略可在产品的发展演进中实现开发和转型。
  • 通过基于工作站的控制和 I/O 减少 DeltaV 占用空间:实验室环境的空间有限,带控制器的控制系统和 I/O 子系统可占用有价值的不动产空间。 DeltaV Discovery 通过提供基于工作站的控制和以太网 I/O 来减少控制系统的占用空间,无需使用控制器和 I/O 卡。
  • 支持批量执行和历史记录收集的 ISA-88 标准:使用 DeltaV Batch Executive、Batch Historian 和 Advanced Unit Management 应用程序轻松添加批处理过程控制和自动批量历史事件集合。
  • 灵活的 I/O 支持 OPC、Modbus TCP 和以太网/IP 协议:DeltaV Discovery 支持多种通信协议,以实现来自不同实验室装置的过程 I/O。 支持的协议包括 OPC-DA、Modbus TCP 和 Ethernet/IP。