无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-Monitor and Control Software

DeltaV™ 监控软件

产品描述

DeltaV™ 监控软件利用标准 IEC61131-3 控制语言和 FOUNDATION™ fieldbus 功能块为策略开发提供支持。 DeltaV 系统为您提供了一个实时数据库,您可将第三方数据存储到数据库中,以便在DeltaV 系统中使用。 您可展示数据、确定趋势、发送警报,甚至将其用于控制策略中。 DeltaV 监控软件采用分类配置、先进的单元管理和高级控制。

硬件
MD、MD Plus、MX、SD 或 SX 控制器
容量、SCADA 标签、设备信号标签
每个工作站 25000,每个系统 30000
数据源
典型的 I/O(AI, AO, DI, DO), HART (AI, AO), FF 现场总线、 PROFIBUS DP, AS-i 总线, DeviceNet, 串行端口, OPC

特点

  • 使用 IEC61131-3 控制语言
  • 内置 Foundation 现场总线功能
  • 包括满足您应用要求的设计控制策略
  • 可轻松增加容量和控制功能
  • 通过外部资源进行数据计算
  • 可保护和隐藏控制策略
  • 采用分类配置
  • 采用先进的单元管理(AUM)和高级控制

文档与图纸