氢价值链的战略合作伙伴
与在氢价值链方面具有深厚专业知识的供应商合作,获得竞争优势。
ASCO 290 角座阀
ASCO 290 系列(又称为 8290)是气压驱动的直动式角座阀,专门用于严苛的应用。
Pro.Energy 能效管理软件技术
Pro.Energy 能够实时监控能耗,在整个运营过程中为效率和可持续性目标提供支持。
TESCOM 背压调压器
高精度、高流量、低压背压调压器,用于电解池的压力控制和泵排放压力控制。
罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计
了解涡街流量计的工作原理,以及对流量测量和常见应用的重要价值。
费希尔控制阀
费希尔控制阀操纵流动的流体(如天然气、蒸汽、水或化合物)以补偿负载扰动,同时 尽可能使已调节的过程变量靠近所需的设定点。
罗斯蒙特 3051 系列压力变送器
压力测量产品种类丰富,可满足几乎所有的应用需求。
罗斯蒙特™ X-well™ 技术及罗斯蒙特 3144P 温度变送器
罗斯蒙特 X-well 技术可准确测量内部的过程温度,无需热套管或过程管道开孔。
边缘控制 RX3i
具有可扩展、开放且可互操作的高速确定性控件,适用于极其严苛的应用。
安沃驰阀岛
安沃驰系列同时为紧凑处理系统和复杂型自动化解决方案奠定了可靠基础。
阀门逸散性排放
工厂中的阀门是逸散性排放的主要来源。每一次升级阀门,都让您更加符合当前和未来的逸散性排放合规性。
罗斯蒙特 INCUS 超声波气体泄漏检测器
利用超声波泄漏检测技术即时检测气体泄漏情况, 触发 早期预警系统。
PACSystems
通过先进的自动化和控制,推动实现更智能的业务成果。
罗斯蒙特™ X-STREAM 增强型 XEFD 连续气体分析仪
X-STREAM 增强型防火分析仪使用墙壁安装式 NEMA 4X/IP66 铸铝外壳,带来了强大的分析技术。
开/关关断阀
艾默生拥有全面的关断阀产品组合,可帮助您安全、有效地控制多种不同类型的过程。
Fisher GX、easy-e 和 HP 控制阀
Fisher 球形阀具有广泛的过程多样性,能满足您的各种应用需求:包括从大到小、从高温到低温、从通用到恶劣环境的应用。
关于可再生氢的常见问题解答
氢气用于 生氨 和 甲醇这两种重要的化合物。因此,在由氨制成的肥料和由甲醇制成的聚合物中,氢气是基本元素。
工业中使用数百万吨的氢气。但目前生产的所有氢气并非都能被视为实现碳中和的解决方案。蓝氢和绿氢是实现低二氧化碳排放量的两种关键替代方案,可以取代碳密集型灰氢,而灰氢目前占氢气产量的 95%。
从处理波动的电力负载到 更准确地测量和控制水流,再到对能源管理 应用实施数字分析,自动化技术从多个方面提高了 电解槽 的容量、可靠性和效率,推动 发掘绿氢经济的潜力。自动化还可提高安全性、延长设备使用寿命并增强法规合规性,同时 降低材料和劳动力成本。
氢气不仅是行业实现净零目标的关键驱动因素,也给化工公司开辟新的可持续收入来源带来了重要机遇。化工公司可以利用其强大的全球资产、彼此连通的供应链、现有的销售和分销以及实践工程知识,利用更清洁、更可持续的资源,实现向更可持续的产品组合的转型。