您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
Fisher 球形阀具有广泛的过程多样性,能满足您的各种应用需求:包括从大到小、从高温到低温、从通用到恶劣环境的应用。
调节阀利用线性运动,让闭合件在阀座表面移动进出。与执行机构组件配合使用时,阀体端口处特有的球形腔体可调节过程流量。许多单座阀体使用阀笼或固定装置结构保持阀座环的稳定,为阀塞提供导向,同时还提供了能建立特定阀门流量特性的方式。通过改变阀内件,也同样能轻松调整使用阀笼或固定装置的单阀座阀体,改变流量特性或减小流量、降噪、减少或消除气蚀。
直通阀具有多种尺寸(NPS 1/2 至 36),为用户提供高性能和高可靠性。此外,还能解决各种类型的应用需求:从小到大、从高温到低温、从通用到恶劣环境应用。
阀盖具有不同的类型,可适应不同的应用温度。其中主要包括标准阀盖和可选的加长阀盖,当阀门处于高温或低温环境时,这些阀盖能为填料提供保护。
此外,还有特殊的填料配置,适用于要求填料系统将逸散性排放浓度保持在环境标准以下的应用。
直通阀典型应用包括冷却水系统、燃油系统、给水系统和化学原料供料系统、锅炉和主排汽管及排放口,以及汽轮机润滑油系统。
直通阀适用于平衡或非平衡的阀塞设计。平衡端孔使阀塞上下具有相等的过程压力,典型流量方向为通过阀座环向下。非平衡阀塞是实心且无通孔,典型流量方向为通过阀座环向上。
直通阀有几种阀塞导向方式,常见的是阀笼导向和导柱导向。阀笼导向组件可以同时使用平衡和非平衡的阀塞设计。这种导向方式利用了阀笼内径与阀塞外径的接触,提供了绝佳的阀塞稳定性和对准,但对阀塞与阀笼的间距公差要求非常严格。导柱导向组件则用阀座固定环替代阀笼。阀座固定环包含导套,能与阀塞导柱配合提供导向。这种方式能在阀塞周围形成开放式流量路径,从而使导柱导向型阀内件排放粘性和脏污流体。
选择具有不同流量特性的阀内件,让直通阀具有线性、等百分比和快开等特征,从而满足从 0.001 Cv 至 12,000 Cv 的各种容量需求。
在清洁和脏污工况中,也有专门用于防止噪声和气蚀问题的阀内件。
选型指南: 直通阀
手册:控制阀和配件
宣传册:Fisher easy-e 阀门
了解如何选用适合当前工况的控制阀。
仍有疑问?请联系您附近的艾默生销售办事处。
使用阀门选型软件,确保阀门规格准确无误。
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。