无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-ES

Fisher™ easy-e™ ES 控制阀

产品描述

Fisher easy-e ES 阀应用范围广,包括石油和天然气生产行业常见的硫化和氯化物应力开裂环境,是您理想的解决方案。提供球型或角型阀体,这些阀门可提供最高 V 级或 VI 级关断。

认证
符合 SIL、逸散性排放、NACE
关键用途
噪声抑制、蒸汽条件、侵蚀性、低流量、腐蚀性、一般工况、放气、闪蒸
流量特性
等百分比、线性、特性化、快开
材料
碳钢、不锈钢、双面、合金
工作温度
标准温度
压力等级
PN、ASME
过程连接件类型
法兰式、对焊、RTJ、螺纹、承插焊
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)、V 级 (FCI 70-2)、VI 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 3/4、NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2、NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8
阀门尺寸标准
NPS、DN
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • ENVIRO-SEAL™ 填料系统改善了阀杆密封性能,有助于防止过程流体泄漏。这些填料系统采用 PTFE 或石墨 ULF 填料配合动态加载,减少了填料维护工作。
  • 流线型流量通道,可以提供更大的流通能力。
  • 坚固的阀笼导向机构使阀芯在它的全行程中的所有点上都运行平稳,减少了振动、机械噪音。
  • 经过硬化处理的不锈钢阀内件提高了耐磨性,这意味着能够长久耐用。
  • 阀门可采用 EN/DIN 标准指定的尺寸。
  • 除另有说明外,请参考 NACE MR0175-2002。提供可选材料以满足 NACE MR0103 和 NACE MR0175 / ISO 15156 标准。
  • 由于标准阀座结构有控制的压紧力,保护了金属盘状阀座和盘状护圈之间的 PTFE 盘状垫圈。

文档与图纸