您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
设计独特、易于安装,降低了维护成本且在气体、液体和蒸汽流量方面具有很高的可靠性。
涡街流量计在流量测量中具有多种优势,包括轻松安装而不使用导压管、无移动部件需要维护或维修、泄漏几率低以及宽流量调节比。涡街流量计的功耗也很低,适合在远程区域使用。
此外,涡街流量计设计独特,可适应液体、气体、蒸汽和腐蚀性应用。涡街流量计还能承受高过程压力和温度。
了解如何提高测量蒸汽流量效率
冗余流量计更大限度地提高安全性,避免意外的过程停机
涡街流量计利用名为冯·卡门效应的工作原理测量流体速度,该原理认为当介质流经过非流线形物体时,就会形成重复出现的涡系。
在涡街流量计中,流路中的障碍物通常称为旋涡发生器,充当非流线形物体。 旋涡发生器可导致过程流体分离,在旋涡发生器后方产生交变差压,称为涡街。
涡流可使旋涡发生器后方或内部的小感应元件以特定频率前后振荡。 工作流体的速度与旋涡发生器特有的几何结构产生的这种涡流频率成正比。 了解管道的横截面积之后,即可计算体积流量。
通常涡街流量计还可以利用压力和/或温度传感器获得经补偿的质量流量测量值。
涡街流量计非常适合各种行业的众多应用,包括石油天然气、精炼、化工和石化以及食品和饮料。 涡街流量计在与蒸汽有关的应用中也有出色表现,包括区域能源系统和工业工厂中的蒸汽注入和蒸汽测量。
对于 SIS 应用中的安全相关测量,带有冗余独立传感器和电子元件的双涡街流量计和四涡街流量计对防止常见故障和误关机至关重要。 无阻塞、无泄漏的涡街流量计设计是危险化工应用的理想之选,尤其在涉及逸散性排放时。
罗斯蒙特™ 8800 MultiVariable 涡街流量计可以自动调整以适应密度变化,易于准确测量质量,校正蒸汽和流体应用中的容量。产品设计具备极强的安全性和可靠性,全铸件、无垫圈的密封表体没有泄漏点,确保操作安稳无虞。无可动部件,也无需安装导压管,意味着减少了过程异常,工厂的运行更加流畅。
罗斯蒙特 8800 MultiVariable 流量计可测量体积流速,并通过过程温度和/或压力计算蒸汽或流体的密度,以提供补偿的质量流量。蒸汽和水密度计算使用 ASME 蒸汽表和 IAPWS IF-97 标准。
8800 MultiVariable 涡街流量计可从 HART 压力装置接收压力测量数据,以提供经过压力补偿的饱和或过热质量流量测量值。8800 MultiVariable 涡街流量计与行业先进的罗斯蒙特 3051S 压力变送器相得益彰,可获得极其准确的蒸汽质量流量读数。
该一体化可拆卸温度传感器不仅与过程隔离,而且还与涡街流量传感器分隔开来。漩涡发生器不仅能够用于阻挡流径,还可作为一体化温度传感器的热套管。这样就无需单独的温度测量点。温度传感器能够提供可靠的温度测量值,并具有出色的抗振动能力和很宽的温度测量范围。
已知蒸汽应用存在不间断的需求和固有的安全风险。罗斯蒙特 MultiVariable 涡街流量计(右)的密封式全铸造无垫圈设计杜绝了泄漏,因而减少了在使用可能会导致泄漏和堵塞的传统涡街技术(左)的过程中,出现的蒸汽安全顾虑和维护问题。压力和温度补偿功能可在饱和与过热蒸汽应用中,提供计算所得的准确而又可靠的质量流量测量值。
检测过热蒸汽降级以防止设备损耗,并深入了解过热蒸汽应用。可以根据过程要求设置自定义报警级别,以在过热蒸汽的温度(绿线)下降到高于饱和温度(蓝线)的指定温度(黄线)时提醒您。
温度补偿流体可通过在过程温度变化时校正流体密度,准确地测量高温流体。从水中选择或输入最多五个温度和密度对,以适应任何流体类型。
蒸汽应用程序以其苛刻的要求和固有的安全风险而闻名。Rosemount 8800 涡街流量计具有先进的功能,如能够随时进行维护,而无需关闭过程和补偿不断变化的过程条件的能力,知道如何服务于您和您的运营。
涡街流量计技术简介
了解涡街流量计背后的基本操作理论,以及如何使用称为von Kármán效应的原理来精确测量液体,气体和蒸汽。
了解获得SIL 2/3认证的Rosemount 8800 涡街流量计如何帮助您提高安全性,提高测量可靠性,并提高过程可用性
Brad Burton解释了 Rosemount 8800 涡街流量计如何通过无垫圈的表体,非湿式,独立传感器和远程仪表验证功能,帮助减少蒸汽服务的停机时间。
涡街技术提高流化催化裂化装置的利润和性能
We Energies 降低成本,提高饱和蒸汽性能
石化企业利用双涡街改善乙烯裂化装置性能
浏览我们的博文,了解适合您极端严格过程应用的流量解决方案。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
获取当地联系信息,深入了解 Micro Motion 产品。
让我们帮助您根据业务需求寻找合适的解决方案。
查看您的订单状态