无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8600-Utility

罗斯蒙特 8600 Utility 涡街流量计

产品描述

The Rosemount 8600 Utility Vortex flow meter is optimized for general purpose flow metering and utility applications including clean fluids and steam flow. The 8600 Utility Vortex meter offers enhanced reliability and simplified maintenance with superior vibration immunity without any moving parts. Installation is easy with no impulse lines or zeroing required and internal verification of both the electronics and sensor add enhanced process insight

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
流量计精度
± 0.75% 液体体积流量
± 1% 气体和蒸汽体积流量
± 2% 使用蒸汽时质量流量
MultiVariable 选项
量程比
30:1
输出
4-20 mA,基于 HART
4-20 mA,基于 HART® 和可扩展脉冲输出
接液材料
不锈钢 – CF3M & CF8M
法兰选项
ANSI 150 至 300 级
DIN PN 10 至 PN 40
工作温度
-50°C 至 250°C (-58°F 至 482°F)
口径
25 至 200 mm(1-in 至 8-in)
Line Size
1 to 8-in; 25 to 200 mm

特点

  • 无移动部件,无需修理和维护,可确保可靠性以及降低成本
  • 应用直连技术,不需引压管线,消除了堵塞问题
  • 不需引压管线、现场标定或调零,简化了安装过程
  • 可测量的流量范围宽
  • 电子验证可简化故障排查
  • 传感器可更换,维护简便
  • 远程安装的电子器件易于获取数据

文档与图纸