无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM 增强型 XEFD 连续气体分析仪

产品描述

X-STREAM 增强型防火分析仪使用墙壁安装式 NEMA 4X/IP66 铸铝外壳,带来了强大的分析技术。该产品获得全球多种认证,可在 I 类、1 区、IIB+H2 组和 I 类 2 分类 BCD 危险区域中使用。

湿度范围
< 90 % r.h. @ 20 °C (68 °F)
< 70 % r.h. @ 40 °C (104 °F)
外壳防护等级
4X 型;IP 66,符合EN 60529 进行室外安装,避免阳光直接照射
重量
根据不同配置,最高可达 63 kg (139 lb)
模拟输出
1–5 个,独立光电隔离,4(0)–20 mA (RB ≤ 500 Ω)
模拟输入
2 路模拟输入,0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) 或 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
继电器输出
4 个状态继电器 acc。NAMUR NE 107 或,例如,浓度阈值、阀状态通知干式接触:1 A,30 V
通讯协议
Modbus TCP 以太网;Modbus RTU RS 485 / 232C;2 个 USB 端口

特点

  • 高达五室的气体分析仪,拥有 NDIR/UV/VIS 光度计、顺磁性和电化学 O2、热导和湿度传感器
  • 采用 IntrinzX 技术,提高了性能
  • 包含网页浏览器访问等现代通信能力
  • 杰出的可靠性,提供 3 年质保
  • 数据标定和事件日志文件存储
  • 大动态范围
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 可控制样品处理和采样管路
  • 温度相关性极低

文档与图纸