关于罗斯蒙特 3051 系列压力变送器

关于罗斯蒙特 3051 系列压力变送器

使用这种可靠、成熟的平台,让您不再担心压力、液位和流量测量。

Rosemount 3051 产品系列

使用简便,提供更多见解,并增加了诊断功能

升级设计融入了我们的一些新型技术,可以比以前更快地维护和排除故障。图形背光显示单元、Bluetooth® 连接等强大功能更便于用户界面导航以及液位和流量特定组态,再加上诊断功能,让您可以更快地执行调试、维护和故障排除任务。

读取更多...
单击以继续读取 使用简便,提供更多见解,并增加了诊断功能

罗斯蒙特 3051 压力变送器的特点

通过电源咨询诊断(Power Advisory Diagnostics)功能,维护和监测压力变送器接线和电源的运行状况。 此选项可连续地监测电路以检测影响输出信号完整性的变化。 为了确保每次测量的精度,此功能还可识别可能影响准确性的变化,并帮助检出可能导致大规模故障的隐藏问题。

按照人性化设计原则开发的本地操作员接口(LOI)采用了内置的配置按钮,可简化调试。 其简单的菜单包括 2 个按钮的“滚动和选择”导航,操作简单而直观。 利用 LOI,压力变送器可在不到一分钟的时间内完成调试,简化维护并降低成本。

利用无线技术,您可以在工厂的许多区域轻松、经济地添加新压力、流量和水平测量点,包括之前无法访问的点。 获得更多信息之后,您可以更好地优化流程,并减少人员暴露在危险环境下的情况。 利用无线技术,您能够在整个操作过程中监测更多资产,通过集成多个测量值来保留有价值的 I/O 空间。

专为卫生应用而设计的仪器可确保符合行业标准和法规。 此款卫生压力变送器采用铝或抛光不锈钢外壳,具有批次间重复性和业内领先的稳定性。 额定 IP689K,坚固设计可承受现场清洁和现场灭菌过程,并快速恢复到校准设定点,有效缩短批次间耗费的时间。

回路完整性诊断持续监测电气回路,以检测影响通信信号的问题。获取以下警报:

  1. 外壳中有水

  2. 接线短路

  3. 连接件被腐蚀

  4. 控制系统故障

导压管堵塞 诊断导压管可能会因材料堆积或冻结而堵塞,从而将变送器与过程隔离开来,因而无法响应过程变化。罗斯蒙特 3051 会持续监测导压管是否堵塞,并在出现异常状况时向您发出警报。

诊断日志 内置诊断日志跟踪事件,因此您可以看到设备状态的历史记录,以诊断未连接到设备时可能出现的间歇性问题

请启用 JavaScript 以使用此网站。